Koblingsrelé - PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP - 2700582

Bildet viser variant med skrutilkobling

Koblingsrelé for SIL 3 High- og Low-Demand-anvendelser, kobler digitale signaler til periferien, stort forsyningsområde 24 V ... 230 V, 2 aktiveringsstrømkretser (1x til 60 V, 1x til 250 V), 1 tilbakemeldingsstrømkrets, Safe-State-Off-anvendelser, pluggbar fjærkraftrekkeklemme

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Opptil SIL 3 i henhold til IEC 61508
  • Tvangsførte kontakter i henhold til EN 50205
  • Enkel Proof-Test i henhold til IEC 61508
  • Smal byggform
  • Stort inngangsområde
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700582
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BDNA -
GTIN 4046356916370
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 226,500 g
Tolltariffnummer 85364900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk