Sikkerhetsrelé - PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC - 2700574

Sikkerhetsrelé for tohåndskontrollere i henhold til EN 574 type IIIC, opptil SILCL 3, Kat. 4, PL e, samtidighetsovervåking < 0,5 s, to aktiveringskretser, US = 24 V DC, pluggbar skruklemme

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Opptil Kat.4/PL e i henhold til ISO 13849-1, SILCL 3 i henhold til IEC 62061
  • Type IIIC i henhold til EN 574
  • Liten husbredde på kun 12,5 mm
  • To aktiveringsstrømkretser, en digital signalutgang
  • Automatisk aktivering
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700574
Forpakningsenhet 1 STK
Katalogside Side 257 (C-6-2017)
GTIN 4046356966979
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 131,200 g
Tolltariffnummer 85371098
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk