Styring - S-MAX 415 CE PN - 2700573

Ytelsessterk kombinasjon av PC-plattform, PLS og visualisering med INTERBUS-feltbussmaster, 15"-display, Windows CE.NET og PROFINET-Controller

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

De kraftige kompaktstyringene av typen S-MAX gir en pålitelig kommunikasjon og høy tilgjengelighet. Ved siden av å styre og regulere applikasjonene, kan du med disse kompaktstyringene i klassen 400 også betjene og overvåke prosessene direkte.
S-MAX-styringene har samme egenskaper som konvensjonelle, PROFINET-egnede PLS-er, men har i tillegg et HMI (Human Machine Interface).
Enhetens gode ytelse gjør at automatiseringsoppgaver håndteres raskt og pålitelig.

Dine fordeler

  • Visualiserings-runtimesystem for Visu+ (SCADA-visualisering)
  • Farge-TFT-berøringsskjerm
  • Integrert nettserver for visualisering med WebVisit
  • Støtte av mange forskjellige kommunikasjonsprotokoller, som: SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL
  • FTP-server
  • PROFINET Controller
  • INTERBUS-master
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700573
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 31 (AX-2011)
GTIN 4046356085298
Tolltariffnummer 85371091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk