Sikkerhetsmodul - IB IL 24 PSDOR 4-F-PAC - 2700563

Viser variant IB IL PSDOR 4-PAC

Sikkerhetsrettet desentral releutgangsmodul, beskyttelsesgrad IP20, til PROFIsafe-systemet. Modulen har fire sikre releutganger med henholdsvis to kontakter. For diagnostikkformål speiles utgangenes tilstander.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Sikkerhetsmodulen er en utgangsmodul i produktserien Inline og benyttes i PROFIsafe-systemer. Sikkerhetsmodulen kan brukes som bestanddel i en Inline-stasjon, og da hvor som helst i et PROFIsafe-Inline-system. Overføringshastigheten kan stilles inn på 500 kBaud eller 2 MBaud via en bryter på sikkerhetsmodulen. Innenfor en stasjon må overføringshastigheten være den samme overalt. Modulen har fire sikre releutganger med henholdsvis to relekontakter. For diagnostikkformål speiles utgangenes tilstander.

Dine fordeler

  • SIL 3 i henhold til IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 i henhold til EN 62061
  • PL e i henhold til EN ISO 13849-1
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700563
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4046356583169
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 462,800 g
Tolltariffnummer 85371098
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk