Sikkerhetsrelé - PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SC - 2700553

Sikkerhetsrelé for overvåking av antivalente signalgivere opptil SILCL 3, Kat. 4, PL e, tokanals, antivalent drift, automatisk eller manuell, overvåket start, tre aktiveringsstrømkretser, US = 24 V DC, pluggbar skruklemme

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Opptil Kat.4/PL e i henhold til ISO 13849-1, SILCL 3 i henhold til IEC 62061
  • Liten husbredde på kun 12,5 mm
  • Tokanals antivalent styring
  • Tre aktiveringsstrømkretser, en digital signalutgang
  • Manuelt overvåket og automatisk aktivering i en og samme enhet
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700553
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BDNA -
GTIN 4046356912747
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 176,300 g
Tolltariffnummer 85371098
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk