Sikkerhetsrelé - PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SP - 2700548

Bildet viser variant med skrutilkobling

Sikkerhetsrelé for nødstopp og beskyttelsesdører opptil SILCL 3, Kat. 4, PL e, en- eller tokanals drift, automatisk eller manuell, overvåket start, kortslutningsgjenkjennelse, tre aktiveringsstrømkretser, US = 24 V DC, pluggbar fjærkraftrekkeklemme

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Opptil Kat.4/PL e i henhold til ISO 13849-1, SILCL 3 i henhold til IEC 62061
  • Liten husbredde på kun 12,5 mm
  • Tokanals styring
  • Tre aktiveringsstrømkretser, en digital signalutgang
  • Manuelt overvåket og automatisk aktivering i en og samme enhet
  • Krysslutningsregistrering
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700548
Forpakningsenhet 1 STK
Katalogside Side 254 (C-6-2017)
GTIN 4046356912686
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 173,700 g
Tolltariffnummer 85371098
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk