Radiosignalmodul - FL WLAN EPA 5N - 2700488

WLAN Ethernet Port Adapter, Client, WLAN 802.11 a/n, frekvens 5,15...5,25 GHz, IP65, tilkoblinger: M12 for 9...30 V DC, M12 for LAN, Autocrossing, PROFINET- & PROFIsafe-egnet, Web-based Management, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, integrert antenne

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Integrert spesialantenne (EPA)
  • Optimal sikkerhet i henhold til IEEE 802.11i med AES-koding
  • Beskyttelsesklasse IP65
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700488
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DNN2W3 -
Katalogside Side 454 (C_6_2017)
GTIN 4046356562416
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 248,200 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk