Basisenhet - NLC-055-012D-08I-04QRD-05A - 2700486

Nanoline-basisenhet 12 V DC. Utstyrt med åtte digitale innganger, to analoge innganger (0 ... 10 V) og fire releutgangskanaler. Flere I/O-kanaler kan føyes til via maks. tre I/O-tilleggsmoduler. Valgfrie kommunikasjonsmoduler muliggjør nettverkstilkobling eller en seriell tilkobling. En valgfri betjeningsenhet gir tilgang til et brukergrensesnitt. Programmeringen foretas med nanoNavigator.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700486
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRA -
GTIN 4046356646543
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 364,600 g
Tolltariffnummer 85371098
Opprinnelsesland IN (India)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk