Sikkerhetsrelé - PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC - 2700466

El.nr.: 4311202

Sikkerhetsrelé for nødstopp/beskyttelsesdører opptil SILCL 1, Kat. 1, PL c, avhengig av applikasjon opptil SILCL 3, Kat. 4, PL e, 1-kanals drift, automatisk/manuell start, tre aktiveringsstrømkretser, US = 24 V DC, pluggbar skruklemme

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Opptil kat. 1 / PL c i henhold til ISO 13849-1, SILCL 1 i henhold til IEC 62061
  • Avhengig av applikasjon opptil Kat.4/PL e iht. ISO 13849-1, SILCL 3 iht. IEC 62061
  • Liten husbredde på kun 12,5 mm
  • Enkanals styring
  • Tre aktiveringsstrømkretser, en digital signalutgang
  • Manuelt overvåket og automatisk aktivering i en og samme enhet
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700466
Forpakningsenhet 1 STK
El.nr. 4311202
Katalogside Side 252 (C-6-2017)
GTIN 4311202
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 177,400 g
Tolltariffnummer 85371098
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk