Desentral I/O-modul - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

Axioline E-IO-Link/analogomformer for tilkobling av en analog sensor, 0 V ... 10 V, M12-hurtigkoblingsteknikk, vinklet utførelse

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Vinklet utførelse
  • 1 IO-Link-grensesnitt
  • 1 analog inngang
  • Tilkobling av sensoren i 3-lederteknikk
  • Spenningsområde 0 V ... 10 V
  • Tilkoblinger av IO-Link og sensor via M12-pluggforbinder
  • FE-tilkobling for lokal tilknytning til funksjonsjord
  • Modulelektronikken og sensoren forsynes via IO-Link-masterens IO-Link-grensesnitt
  • Diagnostikkindikator
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700273
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNI -
Katalogside Side 204 (C_6_2017)
GTIN 4046356782579
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 34,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk