Optisk element - PSD-S OE LED RFL BU - 2700135

LED-element blinking med tilfeldig frekvens, 24 V DC, blått

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Skift av element uten bruk av verktøy
  • Høy lys- og fargeintensitet
  • Kan kombineres etter ønske
  • Lysdiodelevetid min. 50 000 h
  • Minimalt effektopptak
  • Blinking med tilfeldig frekvens forebygger tilvenningseffekt
  • Beskyttelsesgrad IP65

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2700135
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 501 (C-6-2017)
GTIN 4046356491273
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 78,000 g
Tolltariffnummer 85318070
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk