Elektronikkhus - ME 12,5 UTG RD - 2697550

Innbyggingshus, lengde: 99 mm, uten luftesliss, Underdel, tverrforbindelse: uten bussforbinder, farge: rød, bredde: 12,5 mm, høyde: 114,5 mm, poltall tverrforbinder: Ikke relevant

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra 12,5 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2697550
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode ACHAAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4046356012188
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 32,368 g
Tolltariffnummer 85472000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk