Elektronikkhus - ME MAX 22,5 PLATE U42 BK - 2697372

Ingen tilgjengelige bilder

Innbyggingshus, Komplett hus, farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien ME MAX
  • Enkel montering
  • Finnes i byggbredder fra 6,2 mm til 90 mm, kan utvides modulært
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2697372
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode ACHABZ -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918985578
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,940 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk