Inline-funksjonsmodul - IB IL 24 IOL 4 DI 12-2MBD-PAC - 2692733

Inline-IO-link-master, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugg og merkefelt), 4 IO-link-porter, 12 digitale innganger, 24 V DC, overføringshastighet 2 Mbaud, 2-, 3-ledertilkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Med klemmen kan IO-Link-egnede sensorer og aktuatorer driftes. I tillegg brukes den til å registrere digitale signaler.
IO-Link er standard for konsekvent kommunikasjon, fra kontroller og helt til nederste feltnivå. Ved IO-Link-kommunikasjonen videreformidles prosessdataene ved parallell overføring av servicedata.
IO-Link er en punkt-til-punkt-forbindelse mellom en IO-Link-Port og sensoren eller aktuatoren. Teknologien ved IO-Link benytter seg av den velkjente signalteknikken til det binære grensesnittet 0 V og 24 V for å overføre data ved hjelp av en pulsmodulering. Bakoverkompatibiliteten til standardsensorer/-aktuatorer oppfylles av IO-Link.
Med denne klemmen kan, uavhengig av produsent, alle IO-Link-egnede Devices kjøre på INTERBUS, PROFIBUS og PROFINET.

Dine fordeler

  • IO-Link-portene kan også brukes i SIO-modus som standardinnganger eller standardutganger
  • 4 IO-Link-porter av type A
  • Tilkoblinger for 12 digitale sensorer
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2692733
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDI1 -
GTIN 4046356418416
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 200,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk