Busskobler - IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2692380

Inline, Busskobler, Sercos, RJ45-bøssing, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Digitale utganger: 4, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 3-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Busskobleren med integrerte I/O-er brukes innenfor rammen av et Sercos® nettverk og utgjør bindeleddet til Inline I/O-systemet.
Opptil 61 Inline-deltakere kan kobles til busskobleren.
Busskobleren støtter maksimalt 16 PCP-deltakere.
I forbindelse med integrering av Inline-stasjonen i programmeringssystemet finnes det en tilsvarende SDDML-fil.
I forbindelse med artikkelen kan denne filen lastes ned under følgende adresse: phoenixcontact.net/products

Dine fordeler

  • To Ethernet-porter (med integrert switch)
  • Automatisk gjenkjenning av overføringshastighet i local bus (500 kbit/s eller 2 Mbit/s)
  • Åtte digitale innganger, fire digitale utganger
  • Tilkobling av sensorene i to- og trelederteknikk
  • Maks. tillatt laststrøm pr. sensor: 125 mA
  • Maks. tillatt laststrøm fra sensorforsyningen: 2 A
  • Tilkobling av aktuatorene i to- og trelederteknikk
  • Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
  • Total strøm for alle utganger: 2 A
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
  • Sercos spesifikasjon V1.1.2
  • Sercos diagnostikk-LED S og kommunikasjonsfase-LED CP
  • Min. Sercos syklustid 250 µs
  • FSP-IO (Function Specific Profile-IO) for modulære I/O-enheter
  • Maks. seks sanntidsforbindelser
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2692380
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDI1 -
Katalogside Side 127 (C_6_2017)
GTIN 4046356325882
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 298,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk