I/O-modul - AXL F AI4 I 1H - 2688491

Axioline F, Analog inngangsmodul, Analoge innganger: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-, 3-, 4-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, integrert sensorforsyning, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon.
Den brukes til å registrere analoge strømsignaler.

Dine fordeler

  • Fire analoge, bipolare inngangskanaler for tilkobling av strømsignaler
  • Tilkobling av sensorene i to-, tre- og firelederteknikk
  • Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Samtidig skanning av samtlige kanaler ved hjelp av Simultaneous Sampling
  • God krysstaledemping mellom kanalene
    på grunn av adskilte signalbaner
  • Meget robust mot elektromagnetiske
    forstyrrelser
  • Lagret utstyrsmerkeskilt
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2688491
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDI2 -
Katalogside Side 114 (C_6_2017)
GTIN 4046356744225
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 195,900 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk