Funksjonsmodul - AXL CNT 2/INC 2-ME - 2688213

Axioline-funksjonsmodul, to tellerinnganger, to inkrementalverdigiverinnganger (elektronikkmodul som erstatning, gjelder artikkel 2688093 AXL CNT 2/INC 2)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon.
Den brukes til å registrere raske impulsrekkefølger i sensorer og til å registrere posisjoner ved hjelp av inkrementalverdigivere.
Modulen forener to telleinnganger for evaluering av raske telleimpulser og to inkrementalverdigiverinnganger for posisjonsregistrering.

Dine fordeler

  • To telleinnganger
  • To inkrementalverdigiverinnganger
  • Maksimal inngangsfrekvens 300 kHz/100 kHz (avhengig av kobling)
  • 32-bit-teller (oppover og nedover)
  • Styring av utgang avhengig av to grenseverdier
  • Teller: Styring av tellingen (source) via en styreinngang (gate)
  • Teller: Engangstelling eller periodisk telling
  • Inkrementalverdigiver-registrering: Registrering av digitale signaler fra symmetriske og asymmetriske inkrementalverdigivere
  • Inkrementalverdigiver-registrering: Evaluering av lineær- eller rundakser
  • Lagret utstyrsmerkeskilt
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2688213
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356582193
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk