I/O-modul - AXL AO 8-ME - 2688200

Axioline analog utgangsmodul, åtte utganger: 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 2-ledertilkoblingsteknikk (elektronikkmodul som erstatning, gjelder artikkel 2688080 AXL AO 8)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon.
Den brukes til å sende ut analoge spennings- og strømsignaler.

Dine fordeler

  • Åtte analoge, bipolare utgangskanaler for tilkobling av spennings- eller strømsignaler
  • Tilkobling av aktuatorene i tolederteknikk
  • Spenningsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Kortslutningssikre utganger
  • Lagret utstyrsmerkeskilt
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2688200
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356570671
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk