ny

Berøringsskjerm - TPM 3070 - 2404518

Berøringsskjerm med 17,8 cm / 7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262 144 farger , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: Visu+ / Movicon™ / MicroBrowser. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Lysabsorberende frontplater
  • Dimbar bakgrunnsbelysning
  • Bekreftelse på kompassbeskyttelsesavstand i henhold til DIN EN 60945
  • Akustisk varsel i form av integrert horn
  • Fleksibel kommunikasjon, også med eksterne systemer
  • Potensialfri utgang for eksterne signalgivere

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2404518
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 49 (C-6-2017)
Tolltariffnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk