Koblingsutstyrkombinasjon - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 - 2404297

Generatortilkoblingsboks for solenergianlegg opptil 1000 V DC for tilkobling av 1 x 2 strenger. Med overspenningsbeskyttelse, DC-lastskillebryter og SUNCLIX DC-pluggforbinder for inn- og utgangssiden.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Generatortilkoblingsboksene Solarline benyttes i både mindre takmonterte anlegg og i større anlegg i felten. De har blant annet som oppgave å samle og beskytte strenger samt eventuelt skille modulene fra resten av systemet ved hjelp av en brann- eller lastskillebryter.

Dine fordeler

  • Rask installering og idriftsettelse
  • Stor portefølje med generatortilkoblingsbokser på lager
  • Bruksorientert veiledning
  • Kombinasjon av koblingsutstyr i henhold til standard takket være bruk av DIN EN 61439

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2404297
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DTHAAA -
GTIN 4055626396224
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2 000,000 g
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk