ny

Panel-PC - VL2 PPC9 1000 - 2403709

Valueline® industriell panel-PC (PPC) med IP65, 22,9 cm / 9" -TFT-display, konstruksjon uten vifte og med Intel® Atom™ E3845-prosessor. Opptil 4 GB RAM. Minnealternativer for opptil 64 GB.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Moderne betjeningskonsepter takket være multitouch-støtte
  • Servicevennlig takket være lett tilgjengelige komponenter
  • Attraktiv industridesign for oppgradering av anlegget
  • Robust og stabil takket være industriegnet glassfront
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2403709
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 35 (C-6-2017)
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 180,000 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk