Dataskjerm - BL FPM 18.5 - 2402981

LCD-18,5" flatskjerm med beskyttelsesgrad IP65 og projisert kapasitiv berøringsskjerm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Basicline BL FPM 18.5 er beregnet på å brukes som flatskjerm i industrielle miljøer hvor det er behov for å montere en ekstern skjerm.

Dine fordeler

  • 18,5" skjerm
  • DisplayPort 1.2, VGA- og DVI-I-innganger
  • Integrerte konfigurasjonstaster
  • Omgivelsestemperatur under drift fra -10 °C til 60 °C
  • 18,5"-Touch-skjerm

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2402981
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NNDR -
GTIN 4055626202303
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7 150,000 g
Tolltariffnummer 85299020
Opprinnelsesland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk