Tablet-PC - ITC 8113 SWES7 - 2402979

Lignende bilde

Tablet-PC med 33,8 cm / 13,3"-TFT-display (projektiv-kapasitiv, tipunktsbetjening), 1920 x 1080 Bildepunkter (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz, 2 USB 3.0-tilkoblinger, 1x USB 3.0 fordypet, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit). (bussystem:)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Optimal ytelse for ethvert bruksområde grunnet Intel® Celeron®- og Intel® Core™-prosessorer
  • Stabile forbindelser via WLAN og Bluetooth
  • Visualisering med store flater i form av 13,3"-display med Full-HD-oppløsning
  • Konsekvent mobil utførelse av arbeidet fordi batterier kan skiftes under drift
  • Solid og velprøvd håndtering grunnet lukket Monocoque-ramme

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2402979
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NNDR -
Katalogside Side 41 (C_6_2017)
GTIN 4055626185026
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2 200,000 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk