Signallamper - CSD-SL 300 BU - 2402723

LED-signaliseringslampe, 24 V DC, blå, kommunikasjon

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Med signallampene for maritim bruk drifter du pålitelige lyssignalanlegg med effektiv energibruk, for  eksempel sluser.
I forbindelse med overvåkingsfunksjonene benyttes det utelukkende komponenter som er i henhold til industristandard.
LED-signallyskaster 300 finnes i forskjellige lysfarger i samsvar med viktige standarder (for eksempel IALA anbefaling E200-1 og CIE 1931). Den kan programmeres og er, i henhold til applikasjonene, kompatibel med kontrollerne fra Phoenix Contact.
Via feltbusskommunikasjon får brukeren tilgang til store mengder diagnostikk- og statusinformasjon.

Dine fordeler

  • Utviklet i henhold til EN 12966-1, IALA anbefaling E200-1 og CIE 1931
  • Fail-Safe-funksjon
  • 400 m forbindelse med styreenheten via feltbuss
  • Diagnostikkegnethet
  • Høy lys- og fargeintensitet
  • Kan programmeres applikasjonsavhengig
  • Meget sparsommelig takket være energieffektiv LED-teknologi og minimum 50 000 timer LED-levetid
  • Strålevinkel: 8° x 30°
  • LED-teknikk
  • Feltbusskommunikasjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2402723
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDR -
Katalogside Side 497 (C_6_2017)
GTIN 4055626127477
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3 860,000 g
Tolltariffnummer 85308000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk