Software - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

OPC UA-server for kommunikasjon med maks. ti modulære småkontrollere (AXC 1xxx eller ILC 1x1)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

For samtlige OPC UA klienter stiller PC WORX UA SERVER variablene til disposisjon for styringer som er programmert med PC Worx. Samtlige variabler gjengis etter PLCopen-profil i serveren. Variabelnavnene synkroniseres automatisk fra det aktuelle prosjektet. Via binærprofilen støtter serveren alle sikkerhetsprofiler, slik at all tilgang kan fastsettes.
En brukervennlig konfigurator gir veiledning ved konfigurering av styringen samt sikkerhetsinnstillingene. Også diagnostikkinformasjon om aktuell kommunikasjon kan ved hjelp av konfiguratoren vises fra en annen datamaskin.

Dine fordeler

  • Standardisert tilgang i henhold til PLCopen informasjonsmodell for IEC 61131-3
  • Detaljerte diagnostikkegenskaper
  • Direkte tilgang til alle datatyper, arrays og komplekse strukturer som støttes av PC WORX
  • Transparent tilgang til redundante kontrollere
  • Verktøystøttet sikkerhetskonfigurering
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2402684
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDR -
GTIN 4055626119427
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 60,000 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk