Berøringsskjerm - TP 3043W - 2402629

Lignende bilde

Berøringsskjerm med 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 480 x 272 Bildepunkter (WQVGA), 262 144 farger, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2402629
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
Katalogside Side 18 (C_6_2017)
GTIN 4055626244969
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 600,000 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk