Berøringsskjerm - TP043STB101210001 S00071 - 2401680

Lignende bilde

Berøringsskjerm med 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 480 x 272 Pixel, 262 144 farger , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: TSvisIT. (bussystem: DualCAN)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401680
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DRCABE -
GTIN 4055626431215
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 600,000 g
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk