Berøringsskjerm - TP121BTS/A00390009 S00131 - 2401644

Berøringsskjerm med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Bildepunkter (SVGA), 262 144 farger, Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: Åpen plattform. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401644
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
GTIN 4055626371962
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,400 kg
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk