Berøringsskjerm - TP121STS/100130003 S00127 - 2401622

Lignende bilde

Berøringsskjerm med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Bildepunkter (SVGA), 262 144 farger, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: IniNet Browser. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401622
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
GTIN 4055626297835
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,200 kg

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk