Berøringsskjerm - TPG121SGS/200630023 S00071 - 2401603

Lignende bilde

Rugged-Berøringsskjerm med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 600 Bildepunkter (SVGA), 16,7 mill. farger, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: TSvisIT. (bussystem: DualCAN)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401603
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
GTIN 4055626254159
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2 750,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk