Berøringsskjerm - TP65XIT-10/3051C240 S00094 - 2401566

Lignende bilde

Berøringsskjerm med 16,5 cm / 6,5"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 640 x 480 Bildepunkter (VGA), 262 144 farger, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: CODESYS. (bussystem: PROFIBUS MASTER)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401566
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626295893
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk