Software - MR 1024/1/A/O - 2401477

USB-dongle til en Movicon™ 11-runtimelisens inkludert en WebClient og funksjonene Alarm Dispatcher og OPC-server med begrensning av I/O-data og variabler i skripting til 1024 byte.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Dine fordeler

  • Full SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-funksjonalitet med visualisering, trendvisning og alarmadministrering
  • Datalogging, trendvisning og reseptadministrering
  • Skripter kan opprettes i VBA og IL
  • Fullt skalerbare prosessbilder for bruk av en design på forskjellige typer utstyr og skjermstørrelser
  • Flerspråklighet i programvare og prosjekter grunnet Unicode-støtte og online-omkobling
  • Tilgangsbeskyttelse med brukeradministrering

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401477
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DRDADG -
GTIN 4055626462196
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,700 g
Tolltariffnummer 84718000
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk