Berøringsskjerm - TP043STB/100130003 S00068 - 2401405

Lignende bilde

Berøringsskjerm med 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  480 x 272 Pixel,  262 144 farger , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: Movicon™. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401405
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4055626146416
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 610,100 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk