Berøringsskjerm - TP151XIT-10/3051C240 S00092 - 2401387

Berøringsskjerm med 38,1 cm / 15"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262 144 farger , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x COM (RS-232),  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: CODESYS. (bussystem: PROFIBUS MASTER)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401387
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626148298
Tolltariffnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk