Berøringsskjerm - TPG070SGW/200630023 S00069 - 2401280

Lignende bilde

Berøringsskjerm med 17,8 cm / 7"-TFT-display (analog-resistiv (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  16,7 mill. farger , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: Åpen plattform. (bussystem: DualCAN)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401280
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626109770
Tolltariffnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk