Panel-PC - TPEM070ZGW-12/800930924 S00075 - 2401270

Panel-PC med 17,8 cm / 7"-TFT-display (analog-resistiv (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262 144 farger , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 og brukerprogramvare: Åpen plattform. (bussystem: DualCAN)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401270
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4055626107707
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 680,000 g
Tolltariffnummer 84714100
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk