Berøringsskjerm - TPE150ZGX/800230024 S00061 - 2401266

Lignende bilde

Rugged-Berøringsskjerm med 38,1 cm / 15"-TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 1024 x 768 Bildepunkter (XGA), 262 144 farger, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Movicon™. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401266
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
GTIN 4055626107745
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3 400,000 g
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk