Berøringsskjerm - TPE150ZGX/600220024 S00060 - 2401262

Lignende bilde

Berøringsskjerm med 38,1 cm / 15"-TFT-display (analog-resistiv (GFG)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262 144 farger , Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Movicon™. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401262
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626107783
Tolltariffnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk