Berøringsskjerm - TPE150ZGX/500210021 S00088 - 2401259

Lignende bilde

Rugged-Berøringsskjerm med 38,1 cm / 15"-TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 1024 x 768 Bildepunkter (XGA), 262 144 farger, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Movicon™. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401259
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626107813
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk