Berøringsskjerm - TPE070ZCW/600220024 S00062 - 2401244

Lignende bilde

Berøringsskjerm med 17,8 cm / 7"-TFT-display (projektiv-kapasitiv, enpunktsbetjening), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262 144 farger , Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Åpen plattform. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401244
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626107967
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk