Berøringsskjerm - TPE070ZCW/501010021 S00062 - 2401243

Lignende bilde

Rugged-Berøringsskjerm med 17,8 cm / 7"-TFT-display (projektiv-kapasitiv, enpunktsbetjening), 800 x 480 Bildepunkter (WVGA), 262 144 farger, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Åpen plattform. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401243
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626107974
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk