Berøringsskjerm - TPE070ACW/107060020 S00016 - 2401222

Lignende bilde

Rugged-Berøringsskjerm med 17,8 cm / 7"-TFT-display (projektiv-kapasitiv, enpunktsbetjening), 800 x 480 Bildepunkter (WVGA), 65536 farger, ARM9, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: IniNet Browser. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401222
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
GTIN 4055626095912
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 100,000 g
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk