Berøringsskjerm - TPE057AGQ/107060020 S00008 - 2401205

Berøringsskjerm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (GFG)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 farger , ARM9, 184 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: Åpen plattform. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401205
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626095998
Tolltariffnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk