Berøringsskjerm - TP90XIT-10/3101C240 S00056 - 2401185

Berøringsskjerm med 22,9 cm / 9"-TFT-display (Resistiv industri-berøringsskjerm),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262 144 farger , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401185
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626104249
Tolltariffnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk