Berøringsskjerm - TP90XIT-10/3101C240 S00050 - 2401180

Berøringsskjerm med 22,9 cm / 9"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262 144 farger , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Movicon™. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401180
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DRCABC -
GTIN 4055626104294
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 300,000 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Ledningsstrekk med system

Med ledningsstrekksystemet CGS strekker du nå også ferdig tilpassede ledere frem til automatikkskapdøren.

CGS-ledningsstrekksystem
CGS-ledningsstrekksystem
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk