Berøringsskjerm - TP70XIT-10/3113C240 S00051 - 2401172

Berøringsskjerm med 17,8 cm / 7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Bildepunkter (WVGA), 262 144 farger, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Movicon™. (bussystem: PROFIBUS-DP)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401172
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
GTIN 4055626104379
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 000,000 g
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk