Berøringsskjerm - TP70XIT-10/3103C240 S00056 - 2401168

Berøringsskjerm med 17,8 cm / 7"-TFT-display (Resistiv industri-berøringsskjerm), 800 x 480 Bildepunkter (WVGA), 262 144 farger, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401168
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626104416
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk