Berøringsskjerm - TP70XIT-10/3101C240 S00006 - 2401150

Berøringsskjerm med 17,8 cm / 7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Bildepunkter (WVGA), 262 144 farger, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og brukerprogramvare: TSvisRT. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401150
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDRC -
GTIN 4055626104591
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 000,000 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk