Berøringsskjerm - TP65XIT-10/3101C240 S00052 - 2401145

Berøringsskjerm med 16,5 cm / 6,5"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  640 x 480 Pixel (VGA),  262 144 farger , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Åpen plattform. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401145
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626104645
Tolltariffnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk