Berøringsskjerm - TP57XIT-10/3120C240 S00051 - 2401139

Berøringsskjerm med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (Resistiv industri-berøringsskjerm), 320 x 240 Bildepunkter (QVGA), 262 144 farger, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og brukerprogramvare: Movicon™. (bussystem: KNX)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2401139
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626104706
Tolltariffnummer 84714100
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk